For tetting av ubenyttede utsparinger. Kan bearbeides enkeltvis for individuelle utsparinger.
- Art.nr:
- TS 8609160
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- For tetting av ubenyttede utsparinger. Kan bearbeides enkeltvis for individuelle utsparinger.
- Materiale
- Stålplate, 2,0 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. tetning
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,88 kg
- Bruttovekt
- 0,936 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- TS Modulplater, tett
- Dokumentasjon
- Info sheet