Modulplater for kabelgjennomføring

Art.nr: SZ 8609170

For gjennomføring av ferdigmonterte kabler. Ved hjelp av justerbare vinkler med innsatt, elastisk klemprofil oppnås en tett og fast føring. Fastlåst vinkel, hullet, for kabeloppsamling.

Art.nr:
SZ 8609170
Utførelse
for kabelgjennomføring
Produktbeskrivelse
For gjennomføring av ferdigmonterte kabler. Ved hjelp av justerbare vinkler med innsatt, elastisk klemprofil oppnås en tett og fast føring. Fastlåst vinkel, hullet, for kabeloppsamling.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. pakning og festemateriell
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,9 kg
Bruttovekt
1,141 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177211797
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
TS Modulplater, for kabelgjennomføring
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknikk i detalj