For kabler fra 10 til 65 mm. Den fleksible stussen tilpasser seg bøyradiusen til kabelen.
- Art.nr:
- SZ 8609390
- Utførelse
- med kabelnipel
- Produktbeskrivelse
- For kabler fra 10 til 65 mm. Den fleksible stussen tilpasser seg bøyradiusen til kabelen.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. pakning og festemateriell
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,139 kg
- Bruttovekt
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177576834
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- TS Modulplater, med kabelnipel, for BD: 1800x400 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet