Tilførselsspenning: 24 V DC
- Art.nr:
- SZ 4140840
- Fordeler
- Maks. EMC-kompatibilitet.
- Beskyttet, på grunn av drift i området sikkerhetslavspenning.
- Lavt energiforbruk.
- Lite vedlikehold på grunn av bruk av lysdioder.
- Dørposisjonsbryter-tilkobling mulig.
- Virkemåte
- Integrert gjennomgangskabling.
- Universelle festemuligheter.
- Svingbar lyskjegle.
- Materiale
- Lyslegeme: strengpresset aluminium
Lysavdekning: Polykarbonat (halogenfri)
Lysender: PC-ABS - Farge
- Iht. RAL 7035
- Leveringsomfang
- Systembelysning LED-kompakt
Lys
Lysavdekning
Inkl. festemateriell - Mounting distance screws
- 550 mm
- Tilkoblingsmuligheter
- Innmating via plugger
- Dørposisjonsbryter
- Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
- Lys
- Lysdioder, kaldhvit
- Kapslingsklasse
- III (SELV)
- Stikkontakt (type)
- Integrert på-/av-/dørposisjonsbryter
- Light cover
- Ja
- Lys montasjetype
- fastskruing
- Klips-feste
- Magnet-feste (tilbehør)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- forutsetter nettdel
- Merkestøtspenning fase mot fase
- forutsetter nettdel
- Merkeisolasjonsspenning
- forutsetter nettdel
- Rated current max DC note
- Ved oppbygging av lysrekker er den maksimale merkestrømstyrken 2 A
- ved DC
- 0,16 A
- Number of LEDs
- 40
- Mounting distance clip/magnet
- 475 mm
- Monteringsmuligheter
- Direkte på skapprofilen med 25 mm raster
- Via magnet-monteringssett
- AE: med skinne for innvendig utbygging
- Henvisning
- Kun beregnet for bruk i apparatskap og lukkede kapslinger
- Ved bruk av strømadapter fra andre produsenter må man påse at disse har de nødvendige godkjenninger i henhold til bruken
- Ved oppbygging av lysrekker er den maksimale merkestrømstyrken 2 A
- Light cone adjustment
- Ja
- Dimensjoner
- Bredde: 530 mm
Høyde: 32,8 mm
Dybde: 20,64 mm - Måledriftsspenning
- 24 V (DC)
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,43 kg
- Bruttovekt
- 0,434 kg
- Tolltariffnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177630154
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
- SZ Kompaktlys LED, BHD: 530x33x21 mm, 24 V DC, integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift
- Dokumentasjon
- Veiledning