Dørposisjonsbryter

Art.nr: SZ 4315550

med montasjetilbehør, med eller uten tilkoblingsledning.

Art.nr:
SZ 4315550
Utførelse
med tilkoblingsledning
Lengde
600 mm
Merkestøtspenning fase mot fase
6000 V AC
Merkeisolasjonsspenning
400 V AC
Monteringsmuligheter
for standard- og komfortbelysning uten integrert dørposisjonsbryter
Dimensjoner
Lengde: 600 mm
Elektrisk tilkobling
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Måledriftsspenning
400 V
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 40
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,115 kg
Bruttovekt
0,122 kg
Tolltariffnummer
85365019
EAN
4028177501461
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivelse
SZ Dørposisjonsbryter, med tilkoblingsledning, L: 600 mm, grå, UL
Godkjenninger
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentasjon
Info sheet