For individuell innvendig utbygging.
- Art.nr:
- PK 9548000
- Produktbeskrivelse
- For individuell innvendig utbygging.
- Materiale
- 2,5 mm melamin-fenol-belagt hardt papir
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Montasjeplate
Selvgjengende festeskruer - Mål montasjeplate (B x H)
- 150 mm x 150 mm
- Passer for
- Kapslingstype: PK
Bredde: = 182 mm
Høyde: = 180 mm - Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,91 kg
- Bruttovekt
- 1,07 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177140097
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- PK Montasjeplate, BH: 150x150 mm