For universell rammeoppbygging eller delmontering. Hektes ganske enkelt inn i hullrekken og sikres.
- Art.nr:
- TS 8612070
- Utførelse
- For montasje på dører
- Produktbeskrivelse
- For universell rammeoppbygging eller delmontering. Hektes ganske enkelt inn i hullrekken og sikres.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Lengde
- 690 mm
- Passer til dørbredde
- 800 mm
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS, VX SE-skapprofilen: På det ytterste montasjenivået, høydejustert helt rundt
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden
- I TP med skinne for innvendig utbygging: i bredden, for innvendig montasjenivå
- Enkel innhenging og sikring som monteringssett for apparathyller i TS, VX SE.
- Montasjetips
- Ved montering i TP, trenger man skinnen for innvendig utbygging
- Passer for
- Kapslingstype: VX SE
TP
PC
IW - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 2,96 kg
- Bruttovekt
- 3,158 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177690318
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Systemchassis, 17 x 73 mm, passer til dørbredde: 800 mm, L: 690 mm