Montering i de vertikale TS- skapprofilene for å oppnå kompatibilitet med: PS montasjeskinne, PS montasjechassis, PS sysemchassis.
- Art.nr:
- TS 8800320
- Produktbeskrivelse
- For å opprette kompatibilitet med: PS montasjeskinne 23 x 23 mm, PS montasje-chassis 23 x 73 mm og PS systemchassis 23 x 73 mm.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i bredden
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Høyde: = 2.200 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 4,456 kg
- Bruttovekt
- 4,657 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212664
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Adapterskinne, for PS-kompatibilitet, for H: 2200 mm