For montasje på de horisontale og vertikale TS skapprofilene over kombiholdestykke PS.
- Art.nr:
- SZ 4381000
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Lengde
- 2 095 mm
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale skapprofilen direkte over kombi-holdestykker TS og over adapterskinne for PS-kompatibilitet i forbindelse med kombi-holdestykker PS
- På den horisontale skapprofilen direkte over kombi-holdestykker PS
- Passer for
- Kapslingstype: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.200 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 8,608 kg
- Bruttovekt
- 9,062 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177100091
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ TS Montasjechassis, 23 x 73 mm, for TS, SE, for BHD: 2200 mm, L: 2095 mm