For tunge komponenter som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.
- Art.nr:
- TS 8612960
- Produktbeskrivelse
- For tunge komponenter som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.
- Materiale
- Stål
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- På det innerste montasjenivået på VX skapprofilen
- I VX SE på det innvendige montasjenivået på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 7,382 kg
- Bruttovekt
- 7,77 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,54 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177522862
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS DIN-skinner 65 x 42 mm, for TS, SE, for B: 600 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet