Systemchassis 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Art.nr: VX 8619710

El nummer: E2406618

For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.

Art.nr:
VX 8619710
Produktbeskrivelse
For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Distance between fixing points
375 mm
Passer til dørbredde
500 mm
Monteringsmuligheter VX
In door width 500 mm
Montasjemuligheter VX SE
In door width 500 mm
Monteringsmuligheter AX
In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Kapslingsbredde 1000 mm i dør med lås
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
I kapslingshøyde 500 mm
I kapslingsbredde 400 mm
Monteringsmuligheter, AX-plast
In door width 500 mm
Monteringsmuligheter, AX 3-delt
I kapslingsdybde 573 mm
Monteringsmuligheter CX
I pultens topp og midtseksjon i dybden i forbindelse med skinne for innredning CX
I pultunderdel i kapslingsdybde 500 mm
In door width 500 mm
Monteringsmuligheter TP
In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Montasjetips
For montering i AX stålplate kun i forbindelse med skinner for innvendig utbygging AX
Henvisning
For utbygging med egne komponenter på systemchassisen er plateskruer eller gjengeformede skruer M5 nødvendig
Passer for
Kapslingstype: VX
VX SE
TP
AX
AX-plast
Veggskap AX, 3-delt
Styrepult CX
Pultsystem CX
Suitable for width or height or depth: 500 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,8 kg
Bruttovekt
0,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,17
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177924635
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX Systemchassis 14 x 39 mm, for dørbredde: 500 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Load brochure
Veiledning