Systemchassis 23 x 89 mm, rustfritt stål for VX, VX SE

Art.nr: VX 8100731

El nummer: E2406459

For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.

Art.nr:
VX 8100731
Produktbeskrivelse
For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.
Fordeler
Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
Systemhull på alle fire sider
Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
Materiale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
I VX på det innvendige montasjenivået på skapprofilen VX
I VX SE på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX
På tilsvarende systemchassis under hverandre
Passer for
Kapslingstype: VX
VX SE
Bredde/dybde: 500 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,08 kg
Bruttovekt
1,28 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177924475
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX systemchassis 23x89 mm, for B/D: 500 mm, rustfritt stål, 1.4301
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Load brochure
Veiledning