For 19" (482,6 mm)-montasjenivå, egnet for montering av: Tastaturer inntil maks. 420 x 40 x 220 mm, kan trekkes helt ut, låsbare.
- Art.nr:
- DK 7281200
- Fordeler
- Plassbesparende skuff for montering av 19" (482,6 mm)-tastaturer
- Kan trekkes helt ut, med strekkavlastning og hengslet kabelbærer
- Kan lukkes i front
- Anvendelsesområder
- For montasje på to 19"-montasjenivåer
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Nøkkel
- Maks. tastaturdimensjon (BxHxD)
- 420 x 40 x 220 mm
- Nivå-avstand
- 460 ‐ 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,68 kg
- Bruttovekt
- 4,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177390102
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Tastaturksuff, 1 HE, for to 482.6 mm (19")-festenivåer