Det plassbesparende alternativet i stedet for apparathyller for montering av Tower-PC-er (maks. 20 kg). For fastskruing på dørrammen på 600 mm brede skap.
- Art.nr:
- IW 6902950
- Produktbeskrivelse
- Det plassbesparende alternativet i stedet for apparathyller for montering av Tower-PC-er (maks. 20 kg). For fastskruing på dørrammen på 600 mm brede skap.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7015
- Leveringsomfang
- Stropp
Festemateriell
Montasjestag - Dimensjoner
- Bredde: 445 mm
Høyde: 159 mm
Dybde: 230 mm - Belastning
- 20 kg
- Henvisning
- Monteringsstagene inkludert i leveransen er passende for en dørbredde på 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,548 kg
- Bruttovekt
- 4,748 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177438729
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- IW Industrielle arbeidsstasjoner, bunn for dørrammer
- Dokumentasjon
- Info sheet