For montering av montasjeskinne og -chassis på holdevinkel, montasje-holdestykke og kombi-holdestykke.
- Art.nr:
- PS 4180000
- Monteringsmuligheter
- Montasjeskinner 23 x 23 mm
- Montasjechassis 23 x 73 mm
- montasjechassis 45 x 88 mm
- Systemchassis 23 x 73 mm
- Henvisning
- For montering på montasjeskinne og -chassis på holdevinkel, montasje-holdestykke og kombi-holdestykke anbefales skyvemuttere med gjenge M6.
- Dimensjoner
- Gjenger: M8
- Gjenger
- M8
- Pakkeenhet
- 20 stk.
- Nettovekt
- 0,2 kg
- Bruttovekt
- 0,34 kg
- Tolltariffnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177093324
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Produktbeskrivelse
- SZ Skyvemuttere, for gjenger M8