Montasje-holdestykke PS for VX, TS, VX SE

Art.nr: SZ 4182000

El nummer: E2432151

For variabel montering på montasjeskinnen 23 x 23 mm.

Art.nr:
SZ 4182000
Produktbeskrivelse
For variabel montering på montasjeskinnen 23 x 23 mm.
Materiale
Støpt sink
Leveringsomfang
1 sett = 1 feste-holdestykke, 1 skrue M6 x 12 mm, 1 burmutter M6
Monteringsmuligheter
Valgfritt i flukt med: Utside skap eller skapets lysåpning
På den vertikale TS skapprofilen med festemutter 8800.808, eller med adapterskinne for VX-kompatibilitet, justert i høyden, med TS montasjeskinne 25 x 38 mm
På den vertikale VX, VX SE skapprofilen med adapterskinne for VX-kompatibilitet
På den horisontale VX, TS skapprofilen
På den horisontale VX SE skapprofilen nede
På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden
På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5×11 mm
Henvisning
Skyvemuttere (anbefaling: M6)
Passer for kapslingstype
VX
TS
VX SE
Pakkeenhet
24 stk.
Nettovekt
1,2 kg
Bruttovekt
1,509 kg
Tolltariffnummer
79070000
EAN
4028177093362
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Montasjevinkel, gir variable montasjemuligheter av montasjeskinnen 23x23 mm, på adapterskinne for PS-kompatibilitet