For feste av montasje-chassis 23 x 73 mm eller montasjeskinner 23 x 23 mm.
- Art.nr:
- TS 8800330
- Produktbeskrivelse
- For feste av montasje-chassis 23 x 73 mm eller montasjeskinner 23 x 23 mm.
- Materiale
- Støpt sink
- Leveringsomfang
- 1 sett = 1 kombi-holdestykke, 1 låsestykke, 3 plateskruer 5,5 x 13 mm
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS skapprofilen (25 mm hullraster, i trinn på 2 mm)
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i bredden
- Passer for kapslingstype
- TS
- VX SE
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 0,93 kg
- Bruttovekt
- 1,12 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Kombi-holdestykke, for feste av montasjechassis 23x23 mm/, PS montasjeskinner 23x23 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning