For fleksibelt feste av C-profil-, bæreprofil- eller kabelfangskinner (vinkelprofil). På siden for montering av kabelfesteskinner eller kabelrør (Ø 20 mm). Montasjepunkter med gjenger M8.
- Art.nr:
- TS 4199000
- Produktbeskrivelse
- For fleksibelt feste av C-profil-, bæreprofil- eller kabelfangskinner (vinkelprofil). På siden for montering av kabelfesteskinner eller kabelrør (Ø 20 mm). Montasjepunkter med gjenger M8.
- Materiale
- Støpt sink
- Leveringsomfang
- 1 stk. = 1 holde- eller avstandsstykke, 2 skruer M8 x 16 mm, 2 fjærringer, 2 burmuttere M8, 2 plateskruer
- Monteringsmuligheter
- På horisontal og vertikal VX-skapprofil
- På systemchassis for innvendig montasjenivå
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen med festemutter 8800.808 eller adapterskinne for VX-kompatibilitet
- På den horisontale TS skapprofilen
- På den horisontale VX SE skapprofilen nede
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden
- På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5×11 mm
- Henvisning
- I VX SE på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX
- Passer for kapslingstype
- VX
- TS
- VX SE
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 1,02 kg
- Bruttovekt
- 1,107 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Holde- hhv. distansestykke
- Dokumentasjon
- Info sheet