Delte flenseplater gir enkel montasje i kapsling med flere montasjealternativer. For enkel innføring av kabler, med eller uten pluggforbindelse i kapslingen. De spesielle hullene i flenseplaten sikrer automatisk potensialutjevning ved fastskruing. Bolter, klemmer eller jordingskabler er ikke lenger nødvendig.
- Art.nr:
- SZ 2562450
- Utførelse
- todelt
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Ved montering i skapbredde >760 mm kreves 2 VE
- Dimensjoner
- Bredde: 339 mm
Dybde: 149 mm - Passer for
- Kapslingstype: AX
- Pakker for best.nr.
- 1031000
- 1038000
- 1045000
- 1077000
- 1094000
- 1380000
- Flensplate
- Størrelse: 2
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,596 kg
- Bruttovekt
- 0,796 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ todelt metallflensplate, for AX, med elastisk klemprofil, BxD: 339x149 mm, for flensplater str. 2
- Dokumentasjon
- Veiledning