Delte flenseplater gir enkel montasje i kapsling med flere montasjealternativer. For enkel innføring av kabler, med eller uten pluggforbindelse i kapslingen. De spesielle hullene i flenseplaten sikrer automatisk potensialutjevning ved fastskruing. Bolter, klemmer eller jordingskabler er ikke lenger nødvendig.
- Art.nr:
- SZ 2567450
- Utførelse
- todelt
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
- Ved montering i skapbredde >760 mm kreves 2 VE
- Dimensjoner
- Bredde: 436 mm
Dybde: 221 mm - Passer for
- Kapslingstype: AX
- Pakker for best.nr.
- 1260.000
- 1339.000
- 1360.000
- 1376.000
- 1059.000
- 1091.000
- 1116.000
- 1261.000
- Flensplate
- Størrelse: 7
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,4 kg
- Bruttovekt
- 1,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177973145
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ todelt metallflensplate, for AX, med elastisk klemprofil, BxD: 436x221 mm, for flensplater str. 7
- Dokumentasjon
- Veiledning