Kabelkanal for vertikal TS-profil

Art.nr: TS 8800510

For montering på den vertikale skapprofilen, på to rekkemonterte skapprofiler i sammenmonteringsområdet.

Art.nr:
TS 8800510
Utførelse
Bredde 100 mm, for montering på to rekkemonterte skapprofiler i sammenmonteringsområdet.
Fordeler
Kabelkanalens festepunkter er tilpasset TS profilen. Dermed bortfaller arbeidskrevende boring, noe som var nødvendig med DIN-kanalene
Føringspunktene er tilpasset kombinasjonen med kabelkanalene for montasjeplate
Flere føringspunkter i montasjeplatens høyde muliggjør direkte innføring i kabelkanalen
Materiale
Hard-PVC
Ikke lettantennelig, selvslukkende
Farge
Iht. RAL 7030
Leveringsomfang
Kabelkanal med lokk
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Henvisning
Kan tilpasses andre skapdimensjoner.
Dimensjoner
Bredde: 100 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 80 mm
Passer for
Kapslingstype: TS
VX SE
PC
IW
Høyde: ≤ 2.000 mm
Driftstemperaturområde
60 °C
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
8,996 kg
Bruttovekt
9,47 kg
Tolltariffnummer
39259020
EAN
4028177233645
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeskrivelse
TS Kabelkanal for vertikal TS-profil, BHD: 100x1800x80 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK