For systemriktig kabelstyring samt for feste av kabelreserver og lange kabler, elementene kan valgfritt brukes hver for seg eller kombinert for kabelføringen.
- Art.nr:
- DK 7064100
- Produktbeskrivelse
- For systemriktig kabelstyring samtidig som de minimale bøyeradiusene overholdes samt for å feste kabelreserver og kabler. Elementene kan valgfritt brukes hver for seg eller kombinert til kabelføringen. De kan kombineres til halv- eller helkretselementer.
- Fordeler
- Enkel montering på grunn av hurtigfeste uten verktøy
- Kan alternativt fastskrues
- Integrert flerfunksjons-hull for feste av kabelføringselementene
- Integrert monteringshull for feste av PDU-ene i 7 HE rastermålet ved hjelp av et nøkkelhullfeste
- Anvendelsesområder
- For vertikal kabelføring og strekkavlastning på nettverks- og serveranvendelser
- Materiale
- Plast iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festeklips og festemateriell
- Pakkeenhet
- 8 stk.
- Nettovekt
- 0,544 kg
- Bruttovekt
- 0,557 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177627710
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Dokumentasjon
- Info sheet