For legging av fiberoptiske rangerings- hhv. jumperkabler i de innvendige rillene, et gummibånd holder på plass forskjellige fiberoptiske kabler opptil Ø 4,5 mm.
- Art.nr:
- DK 7116500
- Produktbeskrivelse
- I rillene blir det lagt inn fiberoptiske rangerings- hhv. patchekabler. Et gummibånd holder på plass forskjellige fiberoptiske kabler opptil Ø 4,5 mm. Strekkavlastning og bøyeradius er garantert.
- Virkemåte
- De vedlagte festevinklene kan brukes over alt, i forskjellige monteringsposisjoner kan LWL-kablene føres i alle retninger på patch-panelet: Sideveis direkte på patch-panelet, foran patch-panelet, sideveis ved siden av patch-panelet og bak patch-panelet.
- Materiale
- 2 K-plast
- Farge
- Utvendig: RAL 7035
Innvendig: RAL 9005 - Leveringsomfang
- 2 føringsbøyler
2 gummibånd
Monteringssett
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Lengde: 120 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,48 kg
- Bruttovekt
- 0,488 kg
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Fiberoptisk føringsbøyle, L: 120 mm, for kabel-Ø 4,5 mm