For montering bak i skapet hhv. for sideveis montering på nettverksskapene.
- Art.nr:
- DK 7220500
- Produktbeskrivelse
- For montering bak i skapet hhv. for sideveis montering på nettverksskapene. Kabelbøyle for ekstra lange kabler kan monteres på alle dybdestag eller på chassis og skinner med 25 mm raster, montasjemål 150 mm.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Dimensjoner
- Bredde: 280 mm
Høyde: 151 mm
Dybde: 75 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,56 kg
- Bruttovekt
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177221659
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelbøyle, BHD: 280x151x75 mm, For 25 mm raster, montasjemål: 150 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet