For horisontal rangering av patchkablene med kabelsprosser, muliggjør enkel modifisering og utvidelse av kabelføringen ved å åpne enkeltsprossene.
- Art.nr:
- DK 7257050
- Produktbeskrivelse
- For horisontal rangering av patchkablene med 5 kabelsprosser. Åpning av enkeltsprossene muliggjør enkel endring og utvidelse av kablingen.
- Materiale
- panel: stålplate, lakkert
Kabelsprosser: Plast - Farge
- panel: RAL 7035
Kabelsprosser: RAL 9005 - Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Høydeenheter
- 1 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,629 kg
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177624702
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivelse
- DK Føringspanel, 1 HE, med kabelsprosser, RAL 7035