Kabelkanal SEGMA BSI

Art.nr: SO PW33042

For kabelføring der halogengasser må unngås. Takket være kabelkanalens tverrgående merkede bruddsteder, og med hjelp av SEGMA-tang er ikke saging nødvendig for å kutte kabelkanalen.

Art.nr:
SO PW33042
Materiale
Hard-PVC
Ikke lettantennelig, selvslukkende
Temperaturbestandig inntil +60 °C
Leveringsomfang
Kabelkanal med lokk
Bar width
6,5 mm
Lengde
2 000 mm
Slot width
6 mm
Dimensjoner
Bredde: 40 mm
Dybde: 40 mm
Lengde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 sett
Tolltariffnummer
39161000
ECLASS 8.0
27400703