Profil til kabelinnføringen, i midten

Art.nr: VX 8618800

El nummer: E2406575

Profilen settes direkte på bunnplatene. Dermed kan kablene ved montering av montasjeplaten i en foretrukket montasjestilling føres direkte på en kabeloppsamlingsskinne uten større bøyeradiuser. I kombinasjon med kabelfangskinnen kan det opprettes en optimal tilpasning mellom kabelinnføring og montasjeplate.

Art.nr:
VX 8618800
Fordeler
Enkel montering
Hel flate
Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet
Anvendelsesområder
For feste på bunnplater
Materiale
Hard-PVC
Ikke lettantennelig, selvslukkende
Temperaturbestandig inntil +60 °C
Pakning: PU-skum
Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Leveringsomfang
Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning
Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted
Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre)
Passer for
Kapslingstype: VX: = 600 mm
Kapslingstype: VX SE
Kapslingstype: CX pultunderdel
Kapslingstype: Styrepult CX
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,16 kg
Bruttovekt
0,167 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177922747
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
VX profil til kabelinnføringen, i midten, for B: 600 mm
Dokumentasjon
Info sheet