For montering av elektronikk-komponenter, 19" (482,6 mm) over hele høyden, 6-14 HE.
- Art.nr:
- SR 2034200
- Utførelse
- Vridningsstabil ramme, sveiset av firkantrør og 3-dobbel bukket bæreprofil.
- Produktbeskrivelse
- For montering av elektronikk-komponenter, 482,6 mm (19") over hele høyden.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. splittlåsinnsats og monteringstilbehør.
- Passer for
- Kapslingstype: AE
Bredde: = 600 mm
= 760 mm
Høyde: = 760 mm - Høydeenheter
- 14 HE
- Passer for kapslingstype
- AE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,877 kg
- Bruttovekt
- 6,186 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177014008
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SR Kompakte svingrammer, for AE, for B: 600/760 mm, 14 HE