Muliggjør rask og enkel integrering av ekstra montasjeflater fra 2 HE innenfor en kapsling ved å feste på skaprammen eller på sidene på de eksisterende profilskinnene.
- Art.nr:
- DK 7246420
- Produktbeskrivelse
- Muliggjør rask og enkel integrering av ekstra montasjeflater fra 2 HE innenfor en kapsling ved å feste på skaprammen eller på sidene på de eksisterende profilskinnene. Det fleksible avlange hullfestet av vinkelen gjør at man fritt kan velge avstandsmålet mellom begge montasjevinklene, slik at også andre 19" montasjemål kan realiseres. De to hullrekkene brukes til ekstra montering av flere montasjeflater.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festetilbehør
- Høydeenheter
- 2 HE
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,172 kg
- Bruttovekt
- 0,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Montasjesett, 2 HE, for 482.6 mm (19") monteringskomponenter
- Dokumentasjon
- Info sheet