Vinkelformet plass for sikkert feste av ikke 19"-kompatible småapparater.
- Art.nr:
- DK 7246500
- Produktbeskrivelse
- For sikkert feste av ikke 19"-kompatible småapparater som modemer, nettdeler, routere osv.. Vinkelformet klaff for montering i det ledige rommet på siden mellom 482,6 mm (19")-nivå og sidevegg på profilskinner eller chassis. Raskt og enkelt feste av komponentene og tilkoblingskabelen ved hjelp av borrelås eller kabelstrips. Også egnet for kabelføring i skapdybden.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 350 mm
Høyde: 150 mm
Dybde: 97 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,05 kg
- Bruttovekt
- 1,167 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Klaff for småapparater, BHD: 350x150x97 mm