For direkte montering på den vertikale TS-skapprofilen, skapbredde.
- Art.nr:
- IW 6902980
- Produktbeskrivelse
- For direkte montering på den vertikale TS skapprofilen.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7015
- Leveringsomfang
- Inkl. 2 teleskopskinner
- Belastning
- 30 kg flatelast, statisk
- Henvisning
- For skap uten montasjeplate
- Oppstillingsflate
- Bredde: 465 mm
Dybde: 745 mm - Passer for
- Kapslingstype: TS
PC
IW
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8,393 kg
- Bruttovekt
- 8,835 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 34,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177289871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- IW Apparathyller, uttrekkbare, for TS, PC, IW, for dybde 800 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet