Dette komplettsettet inneholder de forhåndsmonterte variantene inkl. teleskopskinner, håndtaksfordypninger, festeflenser og sikringsstifter.
- Art.nr:
- DK 5501635
- Produktbeskrivelse
- For enkel utbygging av veggkapslinger eller gulvkapslinger på framsiden med minimum ett 19"-montasjenivå. Dette komplettsettet inneholder de forhåndsmonterte variantene inkl. teleskopskinner, håndtaksfordypninger, festeflenser og sikringsstifter.
- Fordeler
- Enkel montering uten verktøy
- Fullt uttrekk
- Selvfestende
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Apparathylle, forhåndsmontert
Inkl. festemateriell - Load capacity static
- 250 N
- Flate
- Bredde: 430 mm
Dybde: 300 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3 kg
- Bruttovekt
- 3,74 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679078
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Component shelf, for one 482.6 mm (19") mounting level, pull-out, 2 U, Pre-configured variant including telescopic slides,, moulded handle, flange and locking pins
- Dokumentasjon
- Info sheet