Kombinert skinne for strekkavlastning og EMC-kontakt av innførte kabler.
- Art.nr:
- SZ 2388850
- Utførelse
- C-profilskinne for festing av kabelklemmer
T-hodeutsnitt med 40 mm-profil for kabelfesting vha. kabeloppsamling med kabelstrips - Produktbeskrivelse
- Kombinert skinne for strekkavlastning og EMC-kontakt av innførte kabler.
- Fordeler
- Ekstra kontaktering via eksisterende utsparinger (Ø 9 mm) til venstre eller høyre på skinnen
- Forberedt for verktøyløs montering av EMC-skjermbøyle
- Materiale
- Aluminiumsprofil
- Overflate
- Kromfri passifisert
- Leveringsomfang
- 1 skinne
2 festebraketter
Inkl. festemateriell - Lengde
- 753 mm
- Monteringsmuligheter
- på den horisontale/vertikale skapprofilen
- kan monteres på montasjeplate også uten festebrakett
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
Bredde: = 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,63 kg
- Bruttovekt
- 0,68 kg
- Tolltariffnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177698925
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Skinne, for EMC-skjermbøyle og strekkavlasting, for B: 800 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet