For integrering av en nøytral jording med forhåndsmonterte jordingsledninger på en potensialutligningsskinne i nettverksskap.
- Art.nr:
- DK 7829100
- Produktbeskrivelse
- For nøytral jording. Med de forhåndsmonterte jordingskablene på en potensialutligningsskinne er det lett å integrere en nøytral jording i nettverksskapene.
- Leveringsomfang
- Jordingsskinne av E-Cu 57 iht. DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 jordkabler 6 mm²
2 isolatorer
Inkl. festemateriell - Passer for
- Kapslingstype: TS IT
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: ≤ 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,699 kg
- Bruttovekt
- 1,899 kg
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177235274
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- DK-TS Jordingssett, horisontal, for BHD: 800x2000x 800 mm, for TS, TS IT