For sikrere tilgangsbeskyttelse. Adskilte betjeningsnivå og teknisk nivå
- Art.nr:
- SZ 1485766
- Materiale
- Dør og dørrammer: Stålplate
- Overflate
- Dør: pulverlakkert, strukturlakk
Dørrammer: forsinket - Farge
- Dør: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Dør
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Inkl. montasjeskruer - Monteringsmuligheter
- I AX plast på festekupler i sidevegger
- Henvisning
- Standard splittlåsinnsats kan erstattes med 27 mm låsinnsatser, utførelse A
- Passer for kapslingstype
- AX-plast
- Passer for bredde
- = 600 mm
- Passer for høyde
- = 600 mm
- Materialtykkelse dør
- 1 mm
- Døråpningsvinkel
- 105°
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4 kg
- Bruttovekt
- 4,12 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177965867
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- SZ innerdør for AX apparatskap i plast, for BxH: 600x600 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning