For mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også når klaffen er åpen opprettholdes en høy kapslingsklasse.
- Art.nr:
- VX 8620521
- Produktbeskrivelse
- For mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også med åpen skuff opprettholdes en høy kapslingsklasse.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skuff
Luke
Skillestag
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 340 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 20,94 kg
- Bruttovekt
- 21,94 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177926882
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX Drawer, WH: 800x200 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet