Kabelpanel

Art.nr: SV 9674560

Kabelsystem for Ri4Power med innvendig inndeling

Art.nr:
SV 9674560
Produktbeskrivelse
Innvendig frontavdekning av hovedsamleskinnesystemet med mulighet for montering av en kabelkanal B x D 40 x 20 mm. Egnet for bruk i RiPower koblingsanlegg med 300 mm høye frontpaneler. Den horisontale ledningsføringen legges bak frontpanelene.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning
For vertikal ledningsføring muliggjør montasjevinkler for funksjonsromdeler og effektbryter-bæreskinner via forhåndsstansede utsparinger montering av en kabelkanal.
Passer for
Bredde: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,4 kg
Bruttovekt
2,46 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177697317
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV Kablingspaneler, for TS, SE (B: 800/1000/1200 mm)