For beskyttelse av anvisnings- og betjeningselementer. Med en påbyggingshøyde på maks. 35 mm tilpasset betjeningspanel AX og AE.
- Art.nr:
- FT 2791000
- Produktbeskrivelse
- null
- Materiale
- Rammer: Aluminium, natureloksert
Vindu: akrylglass, røykfarget - Leveringsomfang
- Inkl. sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
- Pakker for best.nr.
- 2741.010
- 2741.000
- Passer for
- Kapslingstype: Betjeningstablå
AX
AE
Bredde: = 377 mm
Høyde: = 297 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,6 kg
- Bruttovekt
- 1,88 kg
- Tolltariffnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177032392
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- FT Vindu , for betjeningspanel 2741.010, 2741.000, aluminium
- Dokumentasjon
- Veiledning