For ettermontering på alle ettdørs AE-kapslinger med eksklusivlås.
- Art.nr:
- SZ 2534100
- Produktbeskrivelse
- For ettermontering på alle ettdørs skap med eksklusivlås. Avdekningsplaten forrigles med profilhalvsylinderen 40 mm hhv. 45 mm total lengde (iht. DIN 18 252). Ekstra avdekning beskytter sylinderne mot smuss. Skapets kapslingsgrad reduseres ikke. Levering uten profilhalvsylinder.
- Materiale
- Støpt sink
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Ikke egnet for kapslinger av rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) og bruk av eksklusivlås SZ 2304.000.
- Pakker for best.nr.
- 9785040
- 9785042
- Passer for kapslingstype
- AE med eksklusivlås
- Veggskap AE med eksklusivlås
- Basis AE med eksklusivlås
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,239 kg
- Bruttovekt
- 0,257 kg
- Tolltariffnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177462946
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- SZ Profilhalvsylinderlås, for AE Kompaktapparatskap, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Veiledning