For dører, som beskyttelse mot berøring av strømførende elektriske komponenter ved tilkoblet hovedbryter:
- Art.nr:
- SZ 2418000
- Produktbeskrivelse
- For dører, som beskyttelse mot berøring av strømførende elektriske komponenter ved tilkoblet hovedbryter.
- Virkemåte
- Låsing av dør ved tilkobling av hovedbryter.
- Nettfrakobling (spenning) kun ved låst dør.
- Overvåking av låsemagneten ved hjelp av ekstra lukkekontakt.
- Leveringsomfang
- låsing
Betjeningshendel
Holdevinkel
Festemateriell - Montasjetips
- På skap med doble dører må man ha dørposisjonsbryteren for den overlappende døren med meldingen "Skapdør lukket"
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Kapslingstype: VX SE
Kapslingstype: TS
Kapslingstype: AX - Merkeeffekt Pel
- ved DC: 8 W
- Måledriftsspenning
- 24 V (DC)
- Merkeisolasjonsspenning
- 400 V AC
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 4000 V AC
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,76 kg
- Bruttovekt
- 0,847 kg
- Tolltariffnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177022690
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- SZ Sikkerhetslås, 24 V DC
- Dokumentasjon
- Veiledning