For utvidelse av døråpningsvinkelen til 180°
- Art.nr:
- SZ 8800710
- Materiale
- Fingods/støpt sink
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Døråpningsvinkel
- 180°
- Henvisning
- Skapets kapslingsgrad kan reduseres.
- Samme dørhengsling innenfor en skaprekke.
- Suitable for door variant
- Dører med høye dynamiske belastninger, dørmonteringer inntil 900 N
- Passer for kapslingstype
- TS
- VX SE
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,92 kg
- Bruttovekt
- 0,977 kg
- Tolltariffnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177595064
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- TS-hengsel 180°, for TS, VX SE, dører med høye dynamiske belastninger, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Veiledning