For montering på dørhullprofilen og/eller fastlimt på døren.
- Art.nr:
- SZ 2514500
- Utførelse
- fra 500 mm dørbredde
- Fordeler
- Akrylglass-vinduet kan forkortes til ønsket lengde for mindre dører.
- Leveringsomfang
- 2 holdere med dobbeltsidig tape
Akrylglassvindu
Festemateriell - Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 340 mm
- Monteringsmuligheter
- Tosidig festing på dørhullprofilen
- Skrudd fast på den ene siden, den andre siden er limt fast eller fullstendig fastlimt.
- Passer for
- Høyde: ≥ 500 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,44 kg
- Bruttovekt
- 0,519 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177323780
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
- SZ Tegningslomme, plast, for AE, for BH: 500x500 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning