Kjøleaggregat, Thermoelectric Cooler

Temperaturen inne i apparatskapet holdes konstant ved hjelp av kjøleaggregater, den er uavhengig av omgivelsestemperaturen. Luftstyringen tilfredsstiller individuelle krav. To kretsløp som er skilt fra hverandre, hindrer at støv kommer inn i skapet.

F-gasskompatible kjølemedier med GWP under 150

Strengere lovgivning som F-gassforordningen betyr at industribedrifter nå må spille en nøkkelrolle i å styrke klimavernet. Målet er å redusere karbonavtrykket. Hvis selskapene skal forbli konkurransedyktige i globale markeder, kreves det umiddelbare tiltak. Hos Rittal forstår vi dette behovet. Derfor konverterte vi hele klimaporteføljen vår til kjølemediet R-513A allerede i 2024.

Fra 1. januar 2027 kan kun klimaanlegg med GWP < 150 markedsføres i EU. Derfor bytter vi allerede vår Blue e+-portefølje til det F-gasskompatible kjølemediet R-1234yf (GWP 0,5).

Vår produktportefølje for en bærekraftig fremtid 

GWP 0,5

  • Blue e+ S kjøleaggregater 0,3–1,0 kW 
  • Blue e+ kjøleaggregater 1,6–5,5 kW
  • Blue e+ chillers 1,5–7,0 kW
  • Produktene får nytt varenummer
  • Tilgjengelighet:
    Kjøleaggregater fra 1. kvartal 2026, chillere fra 2. kvartal 2026

GWP 631

  • Eksisterende Blue e og Blue e+-portefølje
  • I mange regioner, som USA og Kina, vil kjølemedium med høyere GWP fortsatt være tillatt i tiden fremover

Unntak fra GWP-grensen

  • Produkter som inneholder R-513A (GWP 631) kan brukes etter 1. januar 2027 hvis sikkerhetskravene på installasjonsstedet ikke tillater bruk av kjølemedier med GWP < 150. 
  • I dette tilfellet er den tillatte GWP-grensen på 750 for kjøleutstyr.
  • Forordningen spesifiserer ikke en spesifikk grense for kjølere.

Gode grunner til å bruke kjølemediet R-1234yf 

R1234yf tilbyr en ideell balanse mellom sikkerhet, miljøvennlighet og teknisk gjennomførbarhet. Kjølemediet er ikke bare etablert over hele verden som standard i moderne klimaanlegg i biler, men har også vært en suksess i mange år på det japanske markedet for kjøling av koblingsbokser.

Gode grunner til å bruke kjølemediet R-513A

lavere globalt oppvarmingspotensial (GWP): Kjølemediet R-513A har en mye lavere GWP-verdi enn kjølemediet R134a. GWP-verdien for R134a var 1430, mens den bare er 631 for R-513A. For våre kjølere er GWP-verdien så mye som 70 % (fra 2,088 for R410a ned til 631 for R-513A).

Vær oppmerksom på at: Forordningen gjelder kun for nye enheter – eksisterende utstyr kan fortsatt drives og vedlikeholdes med kjølemediet R134a/R410a/R-513A frem til 2032. Fra dette tidspunktet vil det være et forbud mot vedlikehold og service på utstyr som bruker kjølemedier med en GWP-verdi som overstiger 750.

Visste du at du må registrere deg i EUs F-gassportal (F-gas Portal) hvis du vil importere og eksportere kjølemedier som inneholder F-gasser? 

Vi er her for deg!

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss. Vi svarer gjerne på alle spørsmål om F-gassforordningen og utfasing av kjølemedier.