F-gassforordningen, kapslingskjøling og kjøleaggregat – hva betyr de nye kravene for industrien?

juli 09 2026

Klimatisering

Faglig kvalitetssikret av Göran Bjelk, Product Manager Climate Control.

Enten det gjelder tavlebygging, automasjon, maskinteknikk eller produksjonsindustri, er effektiv klimakontroll avgjørende for å beskytte elektronikk mot overoppheting. Tradisjonelt har kjøleaggregater for apparatskap benyttet fluorholdige kjølemedier (F-gasser) fordi de gir svært effektiv varmeoverføring. Samtidig har mange av disse kjølemediene et høyt globalt oppvarmingspotensial (GWP), noe som gjør dem til betydelige bidragsytere til klimaendringer.

Den nye F-gassforordningen (EU 2024/573) innebærer en gradvis utfasing av fluorholdige kjølemedier i Europa. Regelverket stiller stadig strengere krav til både produsenter og brukere av kjøleløsninger, og allerede fra 2027 innføres nye begrensninger som vil påvirke mange virksomheter.
 
Mange kjølemedier som i dag benyttes i industrielle kjøleløsninger vil ikke lenger være tillatt i nytt utstyr. Virksomheter som allerede nå vurderer alternative løsninger, vil stå bedre rustet til å møte både regulatoriske krav og kundenes forventninger til bærekraftige produkter.  Nå er tiden er inne for å sikre at kjøleløsningene er fremtidssikre.
 
I denne artikkelen har vi oppsummert alt du trenger å vite om F-gassforordningen. Du kan utforske dette emnet mer detaljert i vårt white paper om F-gassforordningen

Kort oppsummert F-gassforordningen

F-gassforordningen innfører gradvis strengere begrensninger på fluorholdige kjølemedier med høy GWP-verdi. For produsenter av apparatskap, tavler og maskiner betyr dette at valg av kjølemedium blir stadig viktigere. Fra 2027 innføres nye krav som vil påvirke hvilke kjøleløsninger som kan brukes i nytt utstyr. Virksomheter som investerer i fremtidssikre løsninger allerede nå, vil være bedre rustet til å møte både regulatoriske og miljømessige krav.

Hva bør virksomheter gjøre nå?

  • Kartlegg hvilke kjølemedier som brukes i dagens anlegg og produkter.
  • Sett deg inn i kravene i F-gassforordningen før nye restriksjoner trer i kraft.
  • Vurder moderne kjøleløsninger med lav GWP.
  • Velg teknologi som både oppfyller fremtidige lovkrav og reduserer energiforbruket.

Hva er F-gassforordningen?

F-gassforordningen er EUs regelverk for å redusere utslippene av fluorholdige klimagasser (F-gasser) gjennom en gradvis utfasing frem mot 2032 i Europa. Målet er å begrense klimapåvirkningen fra kjøle- og klimaanlegg ved å fase ned bruken av kjølemedier med høy GWP-verdi (Global Warming Potential) og stimulere til bruk av mer bærekraftige alternativer.

Forordningen innfører fortløpende strengere krav til bruk og markedsføring av produkter som inneholder F-gasser. Samtidig reduseres tilgjengelige mengder F-gasser på markedet, mens kravene til lekkasjekontroll, overvåking og dokumentasjon skjerpes. De neste viktige innstrammingene trer i kraft i januar 2027, noe som gjør det viktig å forberede seg på de kommende endringene.

Hvorfor er F-gasser et problem?

F-gasser er syntetisk produserte kjemiske forbindelser som inneholder fluor. F-gasser har lenge vært foretrukket innen kjøle- og klimateknologi fordi de kombinerer høy kjøleeffekt med kjemisk stabilitet og lang levetid. Nettopp disse egenskapene gjør dem imidlertid problematiske for klimaet. Dersom gassen lekker ut, brytes den svært sakte ned i atmosfæren og kan bidra betydelig til den globale oppvarmingen.

På samme måte som CO₂ absorberer F-gasser infrarød stråling og bidrar til drivhuseffekten. Mange F-gasser har imidlertid et oppvarmingspotensial som er hundrevis eller tusenvis av ganger høyere enn CO₂.


Hva betyr GWP?

Global Warming Potential (GWP) er måleenheten som brukes for å beskrive hvor stor klimapåvirkning en klimagass har sammenlignet med karbondioksid.

Formelen er:

CO₂-ekvivalent = fyllingsmengde (kg) × GWP-verdi

Et eksempel:

Kjølemediet R-134a har en GWP-verdi på 1430. Det betyr at 1 kg R-134a har samme klimaeffekt som 1,43 tonn CO₂.

Dette illustrerer hvorfor EU prioriterer utfasing av slike kjølemedier.


Hva innebærer F-gassforordningen?

F-gassforordningen regulerer bruk, håndtering og markedsføring av fluorholdige klimagasser (F-gasser) i ulike typer kjøle- og klimaanlegg, inkludert løsninger for kapslingskjøling. Regelverket krever ikke at eksisterende og velfungerende anlegg må tas ut av drift. I stedet innføres det gradvise begrensninger på nye produkter og teknologier som benytter F-gasser.

Målet er å redusere mengden F-gasser på markedet gjennom en trinnvis utfasing, slik at de på sikt erstattes av mer klimavennlige alternativer. Samtidig skjerpes kravene til lekkasjekontroll, overvåking og dokumentasjon for anlegg som fortsatt benytter fluorholdige kjølemedier.

OmrådeKrav i regelverket
Gradvis utfasingMengden F-gasser som kan omsettes på markedet reduseres trinnvis frem mot full utfasing innen 2050 (innen 2032 i Europa). Kvoteordningen strammes inn og omfatter også ferdigfylt utstyr
Bruks- og markedsføringsforbudNye begrensninger innføres for produkter og utstyr som benytter kjølemedier med høy GWP-verdi (Global Warming Potential). Kravene varierer etter produktkategori og bruksområde.
Lekkasjekontroll og dokumentasjonRegelverket innfører nye intervaller for lekkasjekontroll, krav om lekkasjedeteksjon ved bestemte grenseverdier samt utvidede krav til dokumentasjon og rapportering.

Hvordan påvirker F-gassforordningen kapslingskjøling?

I løsninger for kapslingskjøling og styreskap benyttes det tradisjonelt fluorholdige kjølemedier, hovedsakelig HFK-gasser (hydrofluorkarboner). Disse kjølemediene har vært populære fordi de gir effektiv og pålitelig varmeoverføring, noe som er avgjørende for å beskytte elektronikk og elektriske komponenter mot overoppheting.

Flere av de mest brukte kjølemediene har imidlertid høy GWP-verdi (Global Warming Potential) og omfattes derfor av F-gassforordningens utfasingsplan. Enkelte kjølemedier er allerede underlagt restriksjoner, og fra 2027 skjerpes kravene ytterligere. Dette innebærer at flere kjølemedier som tidligere har vært standard i kjøle- og klimaanlegg, ikke lenger kan benyttes i nytt utstyr.

For produsenter av styreskap, tavler og maskiner betyr dette at valg av kjøleteknologi og kjølemedium blir stadig viktigere for å sikre både regelverksetterlevelse og langsiktig driftssikkerhet.

Viktige milepæler i F-gassforordningen

 

PeriodeUtstyrstypeGWP-grenseEks. på berørte kjølemedier
2025–2026Stasjonære kjøleutstyr, klimaanlegg og varmepumper≤ 2500 (mono-split < 3 kg: ≤ 750)R-134a, R-513A (kun for fyllingsstørrelser på mindre enn 3 kg)
2027–2029Selvstendige klimaanlegg, varmepumper opptil 12 kW og kjølemaskiner (chillers)≤ 150 (unntak opptil 750 av sikkerhetsmessige årsaker)R-32, R-454B
2030–2031Split-anlegg og varmepumper opptil 12 kW samt kjølemaskiner (chillers)≤ 150 eller F-gassfrie løsninger i enkelte kategorier*R-32, R-454B
Fra 2032Nye kjøle-, klima- og varmepumpesystemer som settes på markedetF-gasser tillates i utgangspunktet ikke*Alle fluorholdige kjølemedier

*Unntak kan gjelde der sikkerhetskrav eller tekniske forhold gjør det nødvendig å benytte kjølemedier med høyere GWP-verdi.

Et viktig eksempel er kjølemediet R-134a, som lenge har vært mye brukt i industrielle kjøleløsninger. Med en GWP-verdi på 1430 oppfyller det ikke de nye kravene og omfattes allerede av flere begrensninger. Når de neste innstrammingene trer i kraft i 2027, vil også flere kjølemedier med lavere GWP bli berørt.

For virksomheter som investerer i nytt utstyr i dag, er det derfor lurt å velge kjøleløsninger som allerede møter fremtidens krav. Det reduserer risikoen for kostbare oppgraderinger, begrenset tilgang på kjølemedier og økte servicekostnader i årene som kommer.

Hvilke kjølemedier er aktuelle etter F-gassforordningen?

Det finnes ikke én universell og klimavennlig erstatning som passer for alle typer kjøleanlegg. Valget av kjølemedium må baseres på en helhetsvurdering av de tekniske, termodynamiske og sikkerhetsmessige kravene i den aktuelle applikasjonen. Hvilken løsning som er best egnet, vil variere avhengig av faktorer som driftsmiljø, temperaturområde, anleggets størrelse og gjeldende sikkerhetskrav.

Samtidig er det viktig å være klar over at klimaavtrykket til en kjøleløsning ikke bare bestemmes av kjølemediets GWP-verdi (Global Warming Potential). Energieffektivitet er minst like viktig. Dersom et alternativt kjølemedium fører til et betydelig høyere energiforbruk, kan de indirekte utslippene knyttet til strømforbruket bli større enn utslippsreduksjonen man oppnår ved å velge et kjølemedium med lavere GWP. I slike tilfeller kan den totale miljøbelastningen faktisk øke.

For å identifisere den mest bærekraftige løsningen er det derfor nødvendig å vurdere hele kjøleenhetens livssyklus – fra valg av kjølemedium og energiforbruk til drift, vedlikehold og levetid. En fremtidsrettet tilnærming kan være å kombinere energieffektive, turtallsregulerte kjøleenheter med frikjølingsfunksjoner og kjølemedier med lav GWP. Samtidig må alle løsninger vurderes opp mot relevante sikkerhetskrav for å sikre både pålitelig drift og regelverksetterlevelse.

Hvordan møter Rittal kravene i F-gassforordningen?

Virksomheter som investerer i kapslingskjøling i dag, ønsker løsninger som oppfyller både dagens og fremtidens regulatoriske krav. Derfor har Rittal over flere år utviklet kjøleaggregater basert på kjølemedier med lav GWP-verdi og høy energieffektivitet.

 

For Rittal er dette en sentral del av produktutviklingen. Som leverandør til tavlebyggere, maskinbyggere og prosessindustrien arbeider selskapet kontinuerlig med å utvikle løsninger for kapslingskjøling som kombinerer driftssikkerhet, energieffektivitet og langsiktig regelverksetterlevelse.


Fremtidssikrede kjølemedier

Rittal har i flere år benyttet kjølemedier som allerede oppfyller – og i mange tilfeller overgår – kravene i F-gassforordningen. Blant disse er R-410A, R-513A og særlig R-1234yf. Sistnevnte benyttes blant annet i Rittals Blue e+ kjøleaggregater som er blant selskapets mest brukte løsninger for kapslingskjøling.

R-1234yf har mange av de samme egenskapene som det tidligere mye brukte kjølemediet R-134a, men med en vesentlig lavere miljøpåvirkning. Med en GWP-verdi på kun 0,5 regnes det som et av de mest klimavennlige alternativene på markedet. Dette har gjort kjølemediet til et populært valg i blant annet bilindustrien, hvor det i dag brukes i en stor andel av nye klimaanlegg.

Ved å benytte R-1234yf er Rittals kjøleløsninger allerede tilpasset de langsiktige kravene som følger av F-gassforordningen. Dette gir tavlebyggere, maskinbyggere og industribedrifter en fremtidssikker løsning som kombinerer høy kjøleeffekt med redusert klimaavtrykk og bedre regulatorisk trygghet i årene som kommer.

Sammenligning av alternative kjølemedier

 
Alternativt kjølemediumGWP-verdiFordelerUlemper
R-513A631Lavere GWP enn R-134a, ikke brennbart, godt egnet for ettermontering i eksisterende systemerInneholder fortsatt fluor, kan kreve mindre tilpasninger av systemet
R-1234yf0,5Lignende egenskaper som R-134a, svært lav klimapåvirkning, fremtidssikkert valgLett brennbart, høyere kostnad og krav til merking
R-290 (propan)0,02Høy energieffektivitet, lave kostnader og svært lav miljøpåvirkningHøy brennbarhet, begrensninger på fyllingsmengde og krav til eksplosjonssikring
R-454C146Oppfyller kravet om GWP under 150, godt egnet som erstatning i eksisterende løsningerLett brennbart, begrenset driftserfaring og kan kreve systemtilpasninger
R-744 (CO₂)1Ikke brennbart, svært miljøvennlig og egnet for kompakte kjølesystemerSvært høye driftstrykk, høyere komponentkostnader og behov for spesialkompetanse. Lite egnet for kapslings- og maskinkjøling


Valg av kjølemedium bør baseres på en samlet vurdering av klimaavtrykk, energieffektivitet, sikkerhet og applikasjonens tekniske krav.

Brukervennlige kjøleløsninger for kapslinger

Fordelene med Rittals løsninger for kapslingskjøling handler ikke bare om bruk av fremtidssikrede kjølemedier. Løsningene er også utviklet for å gjøre drift og vedlikehold enklere for brukeren.

Takket være kombinasjonen av kjølemedier med lav GWP-verdi og optimalisert fyllingsmengde, omfattes mange av Rittals kjøleaggregat ikke av de samme kravene til lekkasjekontroll som gjelder for anlegg med større mengder fluorholdige kjølemedier. Dette kan bidra til å redusere både vedlikeholdsarbeid og administrative oppgaver knyttet til dokumentasjon og regelverksetterlevelse.

Av samme årsak er det i mange tilfeller heller ikke krav om separate lekkasjedeteksjonssystemer ved bruk av Rittals kjøleaggregat. Resultatet er en mer brukervennlig og kostnadseffektiv løsning som forenkler både installasjon, drift og vedlikehold, samtidig som virksomheten oppfyller gjeldende miljø- og regulatoriske krav.

Oppsummering: Velg kapslingskjøling som er klar for fremtidens krav

F-gassforordningen vil få stor betydning for valg av kjølemedium i kapslingskjøling, apparatskap, tavler og maskiner. Allerede fra 2027 skjerpes kravene betydelig, og flere tradisjonelle kjølemedier fases gradvis ut.

For industrien og sluttbrukere betyr dette at fremtidssikre investeringer blir viktigere enn noen gang. Ved å velge energieffektive kjøleaggregater med lav-GWP kjølemedier kan virksomheter redusere både klimaavtrykk, energiforbruk og regulatorisk risiko.

Løsninger som allerede oppfyller kommende krav gir bedre investeringssikkerhet og bidrar til å sikre stabil og pålitelig drift også i årene etter at nye restriksjoner trer i kraft.

Hvis du vil vite mer, anbefaler vi at du leser vår nye white paper om F-Gas Regulation

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Må eksisterende kjøleenheter skiftes ut på grunn av F-gassforordningen?

Nei. Regelverket retter seg primært mot nye produkter som settes på markedet. Eksisterende systemer kan fortsatt brukes så lenge de fungerer og oppfyller gjeldende krav til drift og vedlikehold.


Hva skjer i 2027?

Fra 2027 innføres nye GWP-grenser som gjør at flere vanlige kjølemedier ikke lenger kan benyttes i nytt utstyr.


Hva betyr GWP?

Global Warming Potential (GWP) angir hvor stor klimaeffekt en gass har sammenlignet med CO₂.


Er lav GWP det eneste som teller?

Nei. Energieffektivitet, sikkerhet, levetidskostnader og teknisk egnethet er også avgjørende faktorer.


Hvilke kjølemedier anses som mest fremtidssikre?

Kjølemedier som R-1234yf, R-290 og CO₂-baserte løsninger trekkes ofte frem som aktuelle alternativer med svært lav klimapåvirkning, men valg må baseres på den konkrete applikasjonen.

Göran Bjelk 

Product Manager Climate Control

Med lang erfaring innen klimatiseringsløsninger hjelper vår produktsjef for klimatisering kunder med å identifisere energi- og kostnadsbesparelser gjennom Rittals Efficiency Check. Ved å analysere kjøleaggregatenes ytelse og driftsforhold gir han konkrete anbefalinger som bidrar til økt energieffektivitet, høyere driftssikkerhet og redusert risiko for uplanlagt nedetid. 

Aktuelle artikler

6. juli 2026

Hvordan velge riktig kjøleløsning for apparatskap i industrien?

Hvordan vet du om luftkjøling er tilstrekkelig, eller om du trenger kjøleaggregat eller væskekjøling? I denne guiden ser vi på hvordan du velger riktig kjøleløsning for apparatskap basert på varmebelastning, miljøforhold og krav til driftssikkerhet.

6. juli 2026

Kjøling av tavler: Hvordan velge riktig filtervifte og beregne nødvendig luftmengde

Feil dimensjonert tavlekjøling kan føre til overoppheting, driftsstans og unødvendige kostnader. Se hvordan du beregner riktig luftmengde, velger passende filtervifte og sikrer optimal temperatur i tavler og kapslinger.