Kompakt 19"-kapsling for små nettverksanvendelser. Optimalt tilgjengelighet og fleksibel bruk som vegg- eller gulvmodell.
IT-skap
AX veggskap 3-delt – mindre kompleksitet og større fleksibilitet ved innvendig utbygging
Oppdag AX veggskap 3-delt, utviklet for bedre fleksibilitet og optimal systemintegrasjon. Basisskapet gir mange muligheter, og med tilkobling til Rittals systemplattform får du enda flere fordeler.
Robust konstruksjon og allsidige bruksområder:
- Den tredelte konstruksjonen gir tilgang fra både front og bakside. Det forenkler installasjon og vedlikehold og gir enklere tilgang til komponentene.
- AX-veggfestene bidrar til effektiv og enkel montering av skapet.
- Midtdelen har et 482,6 mm (19") montasjenivå som kan tilpasses ønsket innbyggingsdybde.
Fast montering av 19" montasjenivå i front
Dybdejusterbar montering via spor, dreid 180°
Dybdejustert montering av 19" montasjenivå ved hjelp av chassis med montasjeflenser
Optimal tilpasning til tilgjengelig plass:
- AX veggskap finnes i mange størrelser og kan enkelt tilpasses ulike plassforhold. Det er derfor godt egnet i miljøer med begrenset plass.
- Perforerte montasjelister på baksiden av skapet, med U-profil og systemhull, gir fleksibel innvendig utbygging i 25 mm deling med chassis og skinner.
- Designdøren med stort vindu gir til enhver tid god oversikt over komponentene i skapet.
Fleksibel innvendig utbygging i 25 mm deling med chassis, montasjeflenser og skinner
Døren med stort vindu gir til enhver tid god oversikt over komponentene i skapet
Det låsbare komforthåndtaket beskytter komponentene i skapet mot uautorisert tilgang.
Fleksibel innvendig utbygging med montasjeplater og enkel kabelinnføring:
- Skapet kan utstyres med én eller flere KX-montasjeplater for montering av styringsutstyr og andre komponenter.
- Flensplatene som følger med, er plassert øverst og nederst i skapets veggseksjon og kan enkelt byttes ut med flensplater fra tilbehørssortimentet.
- Kablingen kan organiseres og struktureres effektivt inne i skapet.
KX-montasjeplater gjør det enkelt å klargjøre skapet for montering av styringsutstyr og komponenter.
Montasjeplatene kan monteres over hele skapets høyde eller enkeltvis.
Enkel og strukturert kabelinnføring via flensplater i veggseksjonen.
Rittal ePOCKET – digital dokumentasjonslomme:
- Behold oversikten med Rittal ePOCKET, den digitale dokumentasjonslommen for koblingsskjemaer.
- Oppdater maskin- og anleggsdokumentasjonen enkelt og effektiviser vedlikeholdet.
Vårt løfte:
- Enkel anskaffelse: Kjøp via våre ulike distribusjonskanaler gir god og rask tilgjengelighet.
- Rask levering fra lager: Effektive lager- og produksjonsprosesser gir korte leveringstider, slik at prosjektene kan komme raskt i gang.
- Høy kapslingsgrad opptil IP 55, fleksibel innvendig utbygging og høy belastningsevne: AX veggskap oppfyller krevende krav til beskyttelse og belastning, samtidig som det gir gode muligheter for fleksibel innvendig utbygging.