Bearbeiding av skapsystemet VX SE kan utføres direkte på vårt modifikasjonssenter (verksted)
Bruk dataene fra prosjekteringen og bestill kapslingene med utsparinger for f.eks. kjøleaggregater, filtervifter eller flensplater. Øk dermed effektiviteten i produksjonsprosessen.
Rekkeskap brukes ofte også som frittstående skap. Selv de som vurderer å bruke større kompaktskap, faller valget ofte på rekkeskap. Fordelene med VX SE frittstående skapsystem er fortsatt ukjent for mange:
Bruk fordelene for din anvendelse i forskjellige bransjer, og dra nytte av høye kapslingsgrader, mange forskjellige dimensjoner fra en dybde på 300 mm til en bredde på 1800 mm, forskjellige materialer, enkel prosjektering og omfattende tilbehør.