Fordeler for deg som kunde

Utnytt fordelene med VX SE i dine prosjekter

Rekkeskap brukes ofte også som frittstående skap. Selv de som vurderer å bruke større kompaktskap, faller valget ofte på rekkeskap. Fordelene med VX SE frittstående skapsystem er fortsatt ukjent for mange:

Raskt

Sidevegger og tak er støpt. Ved å unngå spalter mellom tak, sidevegg og ramme er ikke smussavleiringer mulig, og minimerer også bestillings- og monteringsarbeid.

Sikkert

Den høye kapslingsgraden opptil IP 66/NEMA 4/4X og NEMA 3R gjør at VX SE har meget allsidige bruksområder.

Det har i tillegg støtbeskyttelse på IK 10 og er UL-godkjent.

Takket være den smarte konstruksjonen, er sidevegger, tak og skapramme koblet til hverandre, slik at det ikke blir noe ekstra jordingsarbeid. Ekstra jording er heller ikke nødvendig ved bruk av Rittal klimakontroll og Rittal filtervifter i bakveggen.

Den smarte skapkonstruksjonen gjør at VX SE har gode EMC-egenskaper.

Enkelt

Med skapbredder på opptil 1800 mm kan et enkeltskap erstatte små rekkekombinasjoner på opptil tre skap.

I tillegg til mindre arbeid med bestilling og montasje gir dette følgende fordeler:

  • Ingen tetting
  • Ikke noe rekkemonteringstilbehør
  • Ikke montasjeplate-mellomstykke
  • Kun én sokkel også ved store skapbredder

Integrerte flensplater i bunnen gjør kabelinnføringen inn i de svært tette IP 66-/NEMA 4- og 4X-skapene meget enkel, og sørger for en ergonomisk forberedelse for kabelinnføringen.

Kompatibelt

Med adapterskinnen for VX-kompatibilitet kan den innvendige utbyggingen av VX25 brukes fullt ut i VX SE. I tillegg til å bruke det omfattende systemtilbehøret som f.eks. chassis og skinnesystemer, er konstruksjonen i den innvendige utbyggingen samt montasje av utbyggingskomponentene identisk med VX25.

Kompatibiliteten til VX SE-bunnen gir muligheter for gulvutbygging med VX25-tilbehør, som f.eks. kabelfangskinner og bunnplater.

Den store åpningen i den stabile bunnrammen gjør i tillegg kabelinnføringen lettere.

Allsidig

VX SE er egnet over alt. Høye kapslingsgrader på opptil IP 66/NEMA 4 hhv. 4X, mange forskjellige dimensjoner, samt forskjellige materialer gjør VX SE til den ideelle skapløsningen i mange anvendelser.

Dybder på 300 mm er f.eks. meget godt egnet der det er liten plass, som f.eks. innen bygningsteknikk.

Alle skapserier kan leveres fra lager.

Fleksibel produksjon

Bearbeiding av skapsystemet VX SE kan utføres direkte på vårt modifikasjonssenter (verksted)

Bruk dataene fra prosjekteringen og bestill kapslingene med utsparinger for f.eks. kjøleaggregater, filtervifter eller flensplater. Øk dermed effektiviteten i produksjonsprosessen.

Bruksområder

VX SE systemskap er akkurat som kundene våre: Allsidige!

Bruk fordelene for din anvendelse i forskjellige bransjer, og dra nytte av høye kapslingsgrader, mange forskjellige dimensjoner fra en dybde på 300 mm til en bredde på 1800 mm, forskjellige materialer, enkel prosjektering og omfattende tilbehør.

Konverteringshjelp

Fra systemskap SE 8 til VX SE

Konverteringshjelpen muliggjør enkel og rask omkryptering fra SE 8-artikler til de nye VX SE-artiklene.