Rekkeskap blir ofte brukt som frittstående skap. Når det er spørsmål om de nest største kompaktskapene, faller valget ofte på rekkeskap. Fordelene med X SE frittstående skapsystem er ikke allment kjent:
Raskt
Sidevegger og tak er støpt. Ved å unngå spalter mellom tak, sidevegg og ramme er ikke smussavleiringer mulig, og minimerer også bestillings- og monteringsarbeid.
Sikkert
Den høye kapslingsgraden opptil IP 66/NEMA 4/4X og NEMA 3R gjør at VX SE har meget allsidige bruksområder.
Det har i tillegg støtbeskyttelse på IK 10 og er UL-godkjent.
Takket være den smarte konstruksjonen, er sidevegger, tak og skapramme koblet til hverandre, slik at det ikke blir noe ekstra jordingsarbeid. Ekstra jording er heller ikke nødvendig ved bruk av Rittal klimakontroll og Rittal filtervifter i bakveggen.
Den smarte skapkonstruksjonen gjør at VX SE har gode EMC-egenskaper.
Enkelt
Med skapbredder på opptil 1800 mm kan et enkeltskap erstatte små rekkekombinasjoner på opptil tre skap.
I tillegg til mindre arbeid med bestilling og montasje gir dette følgende fordeler:
- Ingen tetting
- Ikke noe rekkemonteringstilbehør
- Ikke montasjeplate-mellomstykke
- Kun én sokkel også ved store skapbredder
Integrerte flensplater i bunnen gjør kabelinnføringen inn i de svært tette IP 66-/NEMA 4- og 4X-skapene meget enkel, og sørger for en ergonomisk forberedelse for kabelinnføringen.
Kompatibelt
Med adapterskinnen for VX-kompatibilitet kan den innvendige utbyggingen av VX25 brukes fullt ut i VX SE. I tillegg til å bruke det omfattende systemtilbehøret som f.eks. chassis og skinnesystemer, er konstruksjonen i den innvendige utbyggingen samt montasje av utbyggingskomponentene identisk med VX25.
Kompatibiliteten til VX SE-bunnen gir muligheter for gulvutbygging med VX25-tilbehør, som f.eks. kabelfangskinner og bunnplater.
Den store åpningen i den stabile bunnrammen gjør i tillegg kabelinnføringen lettere.
Allsidig
VX SE er egnet over alt. Høye kapslingsgrader på opptil IP 66/NEMA 4 hhv. 4X, mange forskjellige dimensjoner, samt forskjellige materialer gjør VX SE til den ideelle skapløsningen i mange anvendelser.
Dybder på 300 mm er f.eks. meget godt egnet der det er liten plass, som f.eks. innen bygningsteknikk.
Alle skapserier kan leveres fra lager.