AX Ex-skap i plast fra Rittal setter nye standarder når det gjelder bruksområder i eksplosjonsfarlige områder, enten det dreier seg om petrokjemisk industri, energisektoren eller støvfylte miljøer. Disse moderne skapene gir eksepsjonell beskyttelse for sensitive styreenheter i sone 1 eller 2 eller 21 og 22, for eksempel raffinerier eller boreplattformer.
Utforsk funksjonene til våre AX Ex-skap i plast
AX Ex-skap i plast leveres med en rekke monteringsfester og tilbyr enkle og fleksible innvendige utbyggingsalternativer, i tråd med Rittals velprøvde systemkonsept.
Innvendig montering i 25 mm delingsmønster med universalbrakett for montering av stansede profiler og skinner.
- Montasjeplaten skrus enkelt fast på de forhåndsmonterte boltene fra fronten
- Enkel jording av montasjeplaten, også i ettertid, ved hjelp av maskinbearbeidede nøkkelhull
- Trykt stigningsmønster for enklere komponentmontering
- Den doble tetningen med integrert regnbeskyttelseslist på dørens over- og underkant beskytter mot støv og regnvann. Dette, kombinert med en høy grad av UV-bestandighet, sikrer at de egner seg for utendørs bruk, selv under ekstreme forhold.
- Kapslingsgrad IP 65 / NEMA 4X.
- Veggmonteringsbrakettene festes enkelt fra utsiden, samtidig som UL-godkjenningen beholdes.
- Alternativt kan stangklemmen skrus fast direkte i de utvendige gjengeinnsatsene.
Den integrerte dørforsterkningsrammen er utstyrt med monteringslasker for enda større monteringsfleksibilitet.
Kompatibilitet med Rittals systemtilbehør betyr at stansede seksjoner, skinner og lommer for kablingsskjema osv. kan monteres direkte på innsiden av døren.
Enkel montering av en dørholder uten ekstra bearbeiding for å sikre døren i åpen stilling.
AX Ex-skap i plast er tilgjengelige fra lager for rask levering, slik at du kan reagere raskt på prosjektkrav.
Les mer om AX Ex-skap i plast og få det ypperste innen sikkerhet og pålitelighet for bruk i eksplosjonsutsatte miljøer.
Fokus på pålitelighet:
- Godkjent for sone 1 og 2 / 21 og 22 i henhold til 2014/34/EU
- Eksplosjonsbeskyttelseskategori i henhold til EN 60 079 (Ex e) og kapslingsbeskyttelse (Ex tb)
- UL 746 for F1 utendørs og UL 508A for industrielle kapslinger
- Brannbeskyttelse: UL 94 V-0-sertifisert
- All-isolert til klasse II ved 1000 V DC for personbeskyttelse
AX Ex-skap i plast oppfyller alle ovennevnte godkjenninger og garanterer høyeste sikkerhetsstandard.