Strengere lovgivning som F-gassforordningen betyr at industribedrifter nå må spille en nøkkelrolle for å styrke beskyttelsen av klimaet vårt. Målet er å redusere karbonfotavtrykket. Hvis bedriftene skal forbli konkurransedyktige på de globale markedene, må det handles raskt. Hos Rittal forstår vi at det haster. Derfor er vi allerede i ferd med å gå over til det mer miljøvennlige kjølemediet R-513A i hele vårt sortiment av kjøleaggregater.
Enkelt bytte av kjølemedium uten ekstra innsats eller kostnader
Ved å bytte kjølemedium sørger vi for at produksjonen din ikke bare fortsetter å overholde relevant lovgivning, men også baner vei for en mer bærekraftig fremtid.
Hele Rittals portefølje av kjøleaggregat i Blue e+- og Blue e-seriene påvirkes av denne endringen. I tillegg går våre Blue e+- og Blue e-kjølemaskiner også gradvis over til kjølemediet R-513A. Det eneste unntaket er våre Blue e+ S-kjøleaggregater med en effekt på mellom 0,3 og 1,0 kW, siden kjølemediet R-513A allerede brukes i disse.
Det er ingen ekstra utgifter, innsats, arbeid eller kostnader for deg, verken når det gjelder nye tegninger eller endringer av artikkelnummer. Vi har som mål å gjøre denne overgangen så enkel og ukomplisert for deg som mulig, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten din.
Gode grunner til å bruke kjølemediet R-513A
lavere globalt oppvarmingspotensial (GWP): Kjølemediet R-513A har en mye lavere GWP-verdi enn kjølemediet R134a. GWP-verdien for R134a var 1430, mens den bare er 631 for R-513A. Når det gjelder våre Chillers er i noen tilfeller GWP-verdien så mye som 70 % (fra 2088 for R410a til 631 for R-513A).
Dette betyr at produktene våre oppfyller de strenge kravene på det amerikanske markedet, der en GWP-verdi på 700 vil gjelde for kjøleaggregater fra 1. januar 2025 og for Chillers fra 1. januar 2026 (allerede i kraft i California og Washington fra 1. januar 2024). Også forskriftene i Canada, som gjelder fra 1. januar 2025, om en GWP-verdi på 750 for chillers, oppnås med vår produktportefølje.
Vi har som mål å fortsette å utvikle våre energieffektive, miljøvennlige kjøleløsninger og å bruke kjølemedier som oppfyller alle fremtidige globale miljøvernkrav. Du kan derfor være trygg på at du er i trygge hender. Nå og i årene som kommer.
Viktig å vite: Forskriftene gjelder kun for nye enheter - eksisterende utstyr kan fortsatt brukes og vedlikeholdes med kjølemediene R134a/R410a frem til 2032. Fra da av vil et forbud mot vedlikehold og service gjelde for utstyr som bruker kjølemedier med en GWP-verdi på over 750.
Fordelene for deg
- Fremtidssikkert: Du oppfyller allerede i dag fremtidige lovkrav som gjelder i både Europa og USA.
- Bærekraftighet: Ved å bruke et mer miljøvennlig kjølemedium vil du redusere karbonavtrykket fra produksjonen din.
- Globale markedsmuligheter: Med et GWP på under 700 gir vårt utvalg av klimakontrolløsninger ubegrenset tilgang til markeder hvor som helst i verden.
Visste du at du må registrere deg på EUs F-gass portal (F-gas portal i EU) hvis du ønsker å importere og eksportere kjølemedier som inneholder F-gasser?
Vi er her for deg!
Har du noen spørsmål? Send oss en melding. Vi svarer gjerne på alle spørsmål du måtte ha om F-gassforordningen og overgangen til nye kjølemedier.